IGZ51-20-E

IGZ51-20-E
IGZ51-20-E
用于 SKF ProFlex 递进式润滑系统的控制单元

功能:
  • 脉冲发生器/计数器
  • 可替换周期或持续泵操作
  • 可调节打压次数
  • 可选择间隔和监测时间
  • 监测油位
  • 监测泵启动时间

技术特点:

  • 额定频率: DC 或 50-60 Hz
  • 输入电压: 20-24 / 100-120 / 200-240 V AC 或 20-24 V DC
  • 工作温度: 0 至 +60°C
  • 存储温度: -25至+70°C

特点:

  • 断电记忆功能 (IGZ51-20-S2-E/IGZ51-20-S8-E)
  • 加注油位开关(常闭触点)(IGZ51-20-S7-E)
  • 泵启动时间 = 设置的监测时间 (IGZ51-20-S7-E)
  • 预润滑 (IGZ51-20-S8-E)
  • 脉冲监测 (IGZ51-20-S8-E)
  • CE 认证标志
SKF logo