IGZ51-20-S3-E

控制单元
控制单元
用于 SKF MonoFlex 单线润滑系统的控制单元

功能:
  • 脉冲发生器/计数器
  • 可调节间隔时间
  • 间隔时间延长
  • 可调节延迟时间
  • 可激活断电记忆功能
  • 监测压力积聚
  • 监测压力释放

技术特点:

  • 额定频率: DC 或 50 - 60 Hz
  • 输入电压: 20-24 / 100-120 / 200-240 V AC 或 20-24 V DC
  • 工作温度: 0 至 +60°C
  • 存储温度: -25至+70°C

特点:

  • CE 认证标志
SKF logo