控制单元

全损耗润滑系统(如,单线、递进式或双线润滑系统)中的控制单元:

  • 触发润滑程序
  • 调节两个润滑程序之间的闲置时间长度
  • 评估系统参数,如:
    • 压力和
    • 数量
    • 油位
    • 周期数(监测)

如果出现错误,一个或更多输出信号或指示器可帮助设备操作员对设备或系统采取适当措施。 因而能保护设备或系统,避免严重损坏。

循环润滑系统,设备的控制单元通常控制着集中润滑系统。 可利用这些装置分析来自系统传感器的数据。 在集中润滑系统的正常或错误运行中,这些装置可提供输出信号,以用作未来分析。

Overview of control units for different lubrication systems

SKF logo