LCG2

LCG2-B01-000
LCG2-B01-000
用于铁路车辆 SKF EasyRail 润滑系统的控制单元,带曲线传感器

功能:
通过集成传感器的可调灵敏度检测曲线。 两个喷嘴受到驱动,润滑根据曲线、时间或距离模式进行。 在接收到多个先前规定的脉冲后,润滑被触发。

技术特点:
  • 环境温度: -25 至 +70 °C
  • 额定工作电压:
    LCG2-A: 24 V DC
     LCG2-B: 72 - 110 V DC(可调节)
  • 材料: 铝
  • 外罩类型符合 EN 60 529/10.91: IP 66


EasyRail 系统的不同功能:
  • 根据时间操作
  • 根据距离操作
  • 时钟脉波空间
  • 检测阈值可调


SKF logo