LMC 101

用于低电压润滑应用的控制器

LMC 101 控制器
LMC 101 控制器,型号 86535
LMC 101 控制器
LMC 101 控制器,型号 86535
多功能 SKF LMC 101 控制器用作单线或递进式润滑系统的定时器或控制器。 LMC 101 为非道路机械和移动设备而开发,同时适用于许多低电压、工业润滑应用,例如食品和饮料、纸浆和造纸以及钢铁市场上的润滑应用。

特点和优势:

  • 适用于单线或递进式润滑系统
  • 定时器或控制器功能
  • 记录系统运行和故障代码历史
  • 使用 PC 软件和 USB 连接进行配置
  • 四个输入和四个输出
SKF logo