LMC 2

递进式、单线、双线以及多线润滑系统的电子控制器

LMC2
LMC2

LMC控制器用于对润滑系统进行电子管理和监控。 它将专门研发的印刷电路板(PCB)和可编程逻辑控制器(PLC)的优势集中在一个既经济又紧凑的装置中。 在双线润滑系统中,LMC 用于控制泵单元、换向阀和终端装置。

特点和优势: 

  • 集成、灵活的润滑方案
  • 8个输入/5个输出—适用于复杂润滑系统
  • 对润滑间隔的控制随时间或循环数而变化
  • 可与公共现场总线系统相连
SKF logo