LMC 301

用于可靠地控制小、大型或多系统式润滑系统的控制器

LMC301,86500 / 86501 型号
LMC301,86500 / 86501 型号
单线润滑脂
带 LMC301 控制单元的单线润滑系统的系统布局图

LMC 301是一种紧凑型、模块化、可扩展的监控装置。 该装置配有1个LCD显示屏和6个功能键,可用于编程、参数设置及信号发送。 用户可以通过设置菜单进行操作。 此外,还可以通过一个简易的PC软件进行参数设置及诊断。

特点和优势:

  • 集成、灵活的润滑方案
  • 可用于单线双线递进式润滑系统
  • 基本设计装置,带有10个数字输入(其中两个可用作模拟输入)和8个输出
  • 最多可添加7个扩展模块,和基本设计装置一样,每个模块具有10 E 8 A
  • 可监控3个润滑泵,每个润滑泵最多提供3条润滑回路
  • 单独的模块都通过总线接口连接
SKF logo