ST-102

SKF ST-102
SKF ST-102
ST-102 专为 12V 或 24V 汽车润滑系统的控制和监测而设计。
ST-102 是一个单通道润滑控制中心。 它能支持 SKF MonoFlex 和 SKF DuoFlex 润滑系统。 所有润滑配置可以在用户界面中设置。

主要应用
润滑系统的控制:
  • 气动泵 SKF 40PGAS 泵
  • 电动泵 SKF Minilube

技术特点:
  • 润滑通道: 1
  • 工作温度: -40 至 +80 °C
  • 工作电压范围: 12/24 V 直流
  • 外罩: 26 x 60 x 160 mm (w x h x d),塑料壳
  • 防护级别: IP40
  • 界面: 1 个按钮的用户界面,3 个 LED 灯
SKF logo