ST-1100i

SKF ST-1100i
SKF ST-1100i
SKF ST-1100i 开启
SKF ST-1100i 开启
SKF ST-1100i 是一个单通道润滑控制中心。 它能支持 SKF MonoFlex 和 SKF DuoFlex 润滑系统。

所有润滑配置可以在用户界面中设置。 可使用压力开关或压力变送器。 用户界面是一个带三个按钮的六位显示器。

技术特点:
  • 润滑通道: 1
  • 工作温度: -20 至 +60 °C
  • 工作电压范围: 115或230 V交流
  • 外罩: 200 x 300 x 120 mm (w x h x d),涂覆 RAL 7035
  • 防护级别: IP65
  • 界面: 6 位、3 按钮用户界面
SKF logo