ST-1100s

SKF ST-1100s
SKF ST-1100s
SKF ST-1100s 是一个用于链条润滑系统的控制中心。 该系统根据自动模式或手动模式的设置润滑链的各个节。 润滑时间间隔可根据持续时间或链旋转数进行设置。 润滑脉冲通过一个电感式传感器进行定时,传感器用于识别链条的各节。

技术特点:
  • 润滑通道: 1
  • 工作温度: –20 至 +60 °C
  • 工作电压范围: 115或230 V交流
  • 外壳: 200 x 300 x 120 mm (w x h x d),涂覆 RAL 7035
  • 防护等级 IP65
  • 界面: 6 位、3 按钮用户界面
SKF logo