ST-1240-GRAPH-COMO

SKF ST-1240-GRAPH
SKF ST-1240-GRAPH-COMO
SKF ST-1240-GRAPH-COMO 是一个双通道润滑控制中心。 它能够支持 SKF MonoFlex、SKF DuoFlex 和 SKF ProFlex 的组合润滑系统。 除了润滑控制,状态监测功能也可以集成在该中心中。

润滑通道可以是由截止阀分开的分区,或是一个完整的润滑系统,带独立泵中心和润滑剂。 配置可以在该用户界面中进行设置。 两个通道都可以使用压力开关、压力传感器或活塞检测器。 用户界面是一个字母数字触摸显示屏。

技术特点:
  • 润滑通道: 2
  • 工作温度: 0 至 +50 °C
  • 工作电压范围: 93-132 V AC,186-264 V AC
  • 外壳: 380 x 300 x 210 mm (w x h x d),涂覆 RAL 7035
  • 防护等级 IP65
  • 界面: 字母数字触摸显示屏和 RS-422 Modbus 接口
  • SKF 定量加注器监测器可以连接至 SKF ST-1240-GRAPH-COMO

特点:
  • 泵可自动切换(两套)
  • 带空气监测的润滑脂喷雾

状态监测功能:

多达 10 个 CMPT CTU 单元可以与润滑控制中心 SKF ST-1240-GRAPH-COMO 连接。
润滑中心用于处理 CTU 的监测结果:

  • 显示温度
  • 显示一个或多个处理振动信号
  • 为测量参数设置警报限制
  • 报警(可视化和继电器)
  • 显示振动和温度变化趋势
SKF logo