ST-1240-IF

SKF ST-1240-IF
SKF ST-1240-IF
SKF ST-1240-IF 是一个双通道润滑控制中心。 它能够支持 SKF MonoFlex、SKF DuoFlex 和 SKF ProFlex 的组合润滑系统。

润滑通道可以是由截止阀分开的分区,或是一个完整的润滑系统,带独立泵中心和润滑剂。 配置可以在该用户界面中进行设置。 两个通道中都可以使用压力开关、压力变送器或活塞探测器。 用户界面是一个耐用的带三个按钮的三位显示器。

技术特点:
  • 润滑通道: 2
  • 工作温度: -10 至 +50 °C
  • 工作电压范围: 93 至 132 V AC、186 至 264 V AC
  • 外罩: 380 x 300 x 210 mm (w x h x d),涂覆 RAL 7035
  • 防护级别: IP65
  • 界面: IF-105 用户界面和 RS-422 Modbus接口
  • 可兼容: SKF 在线 1440 控制软件
  • SKF 定量加注器监测器可以连接至 SKF ST-1240-IF


特点:
  • 自动泵更换(双设置)
  • 带空气监测的润滑脂喷雾
SKF logo