ST-1440

SKF ST-1440
SKF ST-1440
SKF ST-1440 是模块化 1 至 14 通道润滑控制中心。 它能够支持 SKF MonoFlex、SKF DuoFlex 和 SKF ProFlex 的组合润滑系统。

润滑通道可以是由截止阀分开的分区,或是一个完整的润滑系统,带独立泵中心和润滑剂。

润滑系统可通过安装新的通道模块进行后续扩展。 配置可以在该用户界面中进行设置。 所有通道中都可以使用压力开关、压力变送器或活塞探测器。 用户界面包括一个字母数字键盘和显示屏。

技术特点:
  • 润滑通道: 最多 14 个
  • 工作温度: 0 至 +60 °C
  • 工作电压范围: 93 至 132 V AC、186 至 264 V AC
  • 外罩: 600 x 600 x 210 mm (w x h x d),涂覆 RAL 7035
  • 防护级别: IP65
  • 界面: 字母数字键盘和显示屏,RS-422 Modbus 接口
  • 可兼容: SKF 在线 1440 控制软件
  • SKF 定量加注器监测器可以连接至 SKF ST-1440

特点:
  • 自动泵更换(双设置)
  • 带空气监测的润滑脂喷雾
SKF logo