SKF Flowline 软件

SKF Flowline 软件
SKF Flowline 软件
SKF Flowline 软件是一个 windows 软件,专门用于控制、监测和分析 SKF Flowline 监测器流量测量系统。

通过 Flowline 软件,用户能够监视测量系统的操作、确认系统部件并配置诸如润滑点流速警报限制等设置。

用户界面显示系统中的所有润滑板。 用户可以用鼠标点击显示器上的面板、监测器和
流量计。 此软件还可用于配置流量计系统。 面板、显示器和流量计可以通过显示屏进行组织和命名,且参数可以下载到监测器中。

软件还包括流量和温度趋势总体特征。 趋势存储在每日文件或每周文件中。 趋势文件可采用离线软件进行查看: SKF 趋势查看。 这包括 SKF Flowline 软件中的安装包。

技术特点:
  • SKF Flowline 监测器流量计的最大数量为 1000
  • 工作系统: Windows XP
  • 接口类型: 串行或以太网

相关文件

SKF logo