软件

用于润滑系统的控制和监测软件

这些软件产品是基于 Windows 的计算机应用,根据不同的接口类型,进行本地或远程控制或监测润滑系统。

软件的主要作用是:

  • 在线监测
  • 趋势
  • 用作维护工具

SKF 在线 1440 是一个用于 monoflex、duoflex 和 proflex 润滑系统的应用。

SKF Flowline 软件应用于 SKF Flowline 监测器流量测量系统。


SKF logo