Online 1440

SKF Online 1440
SKF Online 1440
SKF Online 1440 是一个 Windows 软件,专门用于控制、监测和分析 SKF MonoFlex、SKF Duoflex 和 SKF Proflex 润滑系统。
该应用程序可以在以电缆直接连接或以以太网连接至控制中心的计算机上运行。

该应用有两个主要功能:
  1. 系统控制-在线
  2. 分析润滑历史数据。
在线功能使用户能够在线监测系统操作、启动额外润滑周期、重置警报和重置中心和润滑通道的参数。
历史数据功能可使用户查看并分析润滑历史: 润滑趋势、警报、用户操作等

系统设置可存在文件中,如果需要,可恢复成系统参数值。

技术特点:
  • 连接到系统的控制中心最大数量是 20
  • 工作系统: Windows XP
  • 接口类型: 串行或以太网

兼容中心:
  • ST-1240-GRAPH
  • ST-1240-IF
  • ST-1340
  • ST-1440
  • Maxilube

相关文件

SKF logo