过滤器

过滤器
过滤器

为摩擦点提供受污染的润滑剂会缩短运行寿命、造成过早失效,并加速润滑剂老化。 润滑剂有可能在生产过程中或之后受到污染。 非润滑剂、不溶解于油的固体微粒,以及润滑剂自身的老化产品都会是污染源。 充分过滤可显著延长设备、轴承及其它摩擦点的使用寿命。


主要的选择标准:

  • 标称流量 [l/min],压力下降(取决于容量和粘度)
  • 运行压力[兆帕]
  • 过滤器筛孔尺寸、过滤比率、ACFTD 容量
  • 温度范围
  • 辅助设备,例如: 目视灰尘指示器、电子灰尘指示器、旁通阀
  • 轴承座、密封件、过滤器材料

用于集中润滑系统的过滤器:

  • 标准过滤器(符合DIN 24550)
  • 吸入式过滤器/过滤网
  • 压力过滤器(在主流和旁通流中)
  • 回流过滤器
  • 用于储液箱的通气过滤器
  • 过滤网
  • 盘式过滤器 
为油箱或系统中的过滤器定位时,应确保它们能够轻易接近而且过滤器零件方便更换。 集中润滑系统中使用的管道应在组装前进行内部清洁(冲洗)。


技术特点:

  • 与以下油液相容: 最高为 NLGI 等级 00 的润滑油和润滑脂
  • 环境温度: -30 至 +100 °C
  • 压力: 最高达 100 bar
  • 容积流量: 40 - 100 l

特点:

  • 玻璃纤维毛——无机纤维——绝对过滤
  • 铁丝网——不锈钢——标准过滤

相关文件

SKF logo