润滑系统组件

SKF集中润滑系统用于从一个中央位置,将准确计量的润滑剂输送到各个润滑点或润滑点组。

关注中央润滑系统的安装、启动和维护,将有助于提高作业准备度和您设备的使用寿命。

SKF提供一个可靠和综合的集中润滑系统组合。 在系统类型差异取决于所需的必要部件。 仔细了解SKF润滑系统部件,可扩大集中润滑系统的规划、安装和维护的知识。

在一个润滑系统中:

  • 润滑剂的供给源自( feed pump
  • 润滑剂按照所需计量进行分配(通过分配器、定量加注器、供给器
  • 润滑系统监测和控制(通过监测单元、压力和润滑剂开关、控制单元等)
  • 配件和附件 完善了润滑系统的部件。

润滑系统组件

SKF logo