VS*-MD

带磁指示器的双线计量装置

VSL2-MD-KF_01
VSL2-MD-KF

适用于双线润滑系统的MD磁指示器同样适用于VSKH、VSKV、VSG以及VSL分配阀。
指示针的移动量可通过一块与其不接触、磁性很强的磁铁传递至外部控制环形套管。 控制环带有亮色涂层,因此,即使在光线很弱的环境下也可以看到。 双线分配阀的输出量可利用计量螺杆进行调节,计量螺杆的尺寸多种多样。

特点和优势: 

  • 采用实体块式结构,可提高耐用性,实现无故障换油;
  • 无橡胶密封件–适用于高背压应用
  • 可在较广泛的温度范围内有效运行;
  • 易于监控
  • 无泄漏设计
SKF logo