DDC

DDC-234
DDC-234

用于 SKF DuoFlex 双线自动润滑系统的润滑剂计量装置


技术特点:
  • 润滑剂:
    工作黏度 ≥ 50 mm²/s 的润滑油
    最高为 NLGI 等级 3 的润滑脂
  • 出油口数量: 1 - 8
  • 泄油量: 0,09 - 10 cm³/周期
  • 压力: 最高达 400 bar
  • 工作温度: -25 至 +80 °C


特点:
  • 块版本
  • 可选择不同尺寸(持续调整)
SKF logo