SG / SGA

双线分配阀

SGA 双线计量装置
SGA 双线计量装置
SG 双线计量装置
SG 双线计量装置

SGA和SG分配阀设计用于双线润滑系统,采用模块化设计,带有独立底板,因此系统改造非常简单。 该分配阀由镀锌碳钢或不锈钢制成,安装在铝或不锈钢BPSG底座上。 具有六种基本尺寸,可满足从小型万向节轴承到大型滚子轴承的不同工业需求。

特点和优势:

  • 通用、耐用
  • 模块化设计,系统改造和维护方便,无需昂贵的管道作业
  • 由镀锌碳钢或不锈钢AISI-316 L制成,具有优异的防腐性能
  • 适用于粘度等级达NLGI 2的润滑剂
SKF logo