SMG

SKF DuoFlex SMG-Doser 系统
SKF DuoFlex SMG-Doser 系统
SKF DuoFlex SMG-Doser
SKF DuoFlex SMG-Doser
用于 SKF DuoFlex 双线自动润滑系统的润滑剂计量装置

含有区块定量注油器设计。 定量注油器由碳钢制成,并经过镀锌。 典型应用包括重型汽车应用。

技术特点:
  • 润滑剂: 最高为 NLGI 等级 2 的润滑脂
  • 定量加注器组出油口: 1 - 8
  • 定量: 0,13 - 1,32 g
  • 工作压力: 最大 200 bar 
  • 工作温度: -35 至 +80 °C
SKF logo