VSG

双线分配阀

VSG 4-KR
VSG 4-KR

VSG分配阀采用耐用的镀锌钢制成,设计用于双线润滑系统,最大运行压力为400 bar(5 800 psi)
具有多达8个出口,每对出口配有一个指示针,进行可视化监测。 另外,VSG分配阀(VSG-D版本除外)配有低磨损接近开关或活塞检测器,用以进行电气监测。
这种分配阀的材料不仅防锈而且耐酸。

特点和优势: 

  • 可利用外部螺钉很方便地进行跨系统移植
  • 采用实体块式结构,可提高耐用性,实现无故障换油;
  • 可在较广泛的温度范围内有效运行;

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo