限流器

限流装置

主管道的润滑油必须单独分流,并且必须按照要求进行限制、进而保持流量不变。

所生成的油流量不受系统压力影响,而且基本上也不受粘度影响。 限流装置的油流量可通过可互换的插入式喷嘴逐步确定下来。 也可实现额外的调整(例如在系统转换期间)。 油流量可通过一个信号发射器简便而安全地接受监测。

在用于润滑油的渐进式柱塞系统中,限流装置可取代主计量装置。

应用
  • 油循环润滑系统
  • 造纸机或其他重型机器
可在表中浏览限流器的技术细节。
SKF logo