SP / SMB13

SP / SMB13
SP / SMB13
限流器,用于 SKF CircOil 循环油润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油
  • 标称流量体积: 递进式,6 至 38 l/min
  • 压力: 最小 6 bar / 最大 50 bar
  • 工作黏度: 20 - 600 mm²/s
  • 工作温度: 0 至 +70 ℃

特点:
  • CE 认证标志
  • ATEX: 区域 1 和区域 21

相关文件

SKF logo