SP / SMB8

SP / SMB8 带信号变送器
SP / SMB8 带信号变送器
限流器,用于 SKF CircOil 循环油润滑系统

技术特点:

  • 润滑剂: 润滑油
  • 标称流量体积: 递进式,0,09 至 8,18 l/min
  • 压力: 最小 5 bar / 最大 200 bar
  • 工作黏度: 20 - 600 mm²/s
  • 工作温度: 0至+100 °C

可选功能:
  • 信号变送器
  • 接近开关


特点:

  • CE 认证标志
  • ATEX: 区域 1 和区域 21

相关文件

SKF logo