SP / SMB9

SP / SMB9
SP / SMB9
SP / SMB9 带安装板
SP / SMB9 带安装板
限流器,用于 SKF CircOil 循环油润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油
  • 标称流量体积: 递进式,0,09 至 8,18 l/min
  • 压力: 最小 6 bar / 最大 50 bar
  • 工作黏度: 20 - 600 mm²/s
  • 工作温度: 0 至 +70 °C

特点:
  • ATEX

相关文件

SKF logo