SKF Flowline 监测器 FL15

SKF Flowline 监测器 FL15
SKF Flowline 监测器 FL15
涡轮型数字流量计用于控制和测量油循环润滑系统中的润滑剂流速。
它拥有多个流量警报选件。 Flowlin 监测器包含与客户控制系统和 SKF Flowline 软件接口的现场总线。

技术特点:
  • 流速范围: 从 0.05 至 15 l/min,220 cSt
  • 流量计数量: 2;4;6;8 和 10
  • 电源: 24 V 直流/交流
  • 功率消耗: 最大 5 W
  • 最高工作温度: 70 °C

特点

  • 警报继电器: 带 11 个继电器的外部继电器板
  • 串行总线: CAN
  • 有机玻璃流量计板。
SKF logo