Flowline 监视器

油循环润滑系统的流量控制和监测

FL100 Flowline 监视器

润滑油循环系统用于在纸浆和造纸、采矿和许多重工业应用中的润滑、冷却和颗粒去除中。 SKF Flowline 监视器可测量和控制这些润滑系统中的油流速。 SKF Flowline 监视器的操作简单,操作员可以查看每个单个润滑点的流量状态。

Flowline 使用基于 Windows 的软件,其 RS232 接口使其能通过计算机配置,其控制器局域网(CAN 总线)接口实现了系统远程监控和配置。 流量通过测量螺旋桨旋转时间并通过润滑油粘度等级和油温补偿结果来计算。

SKF Flowline 监视器 版本 FL15FL50FL100 适用于0,1 l/min to 100 l/min 的油流速。 所有这些版本在订购时都可以带 BSP(R)或 NPT(U)螺纹。

优势

  • 易于使用,具有清晰的数字显示和实用的 LED 指示灯系统
  • 模块化计量和监控系统,满足客户需求
  • 配有通过用户界面可独立扩展的输出
  • 调节范围为 0.1 至 100 l/min
  • 电子温度测量和温度补偿测量结果
  • 已经更新的、现代化的键盘设计
  • 基于涡轮机的计量技术实现了最小的压力损失
  • 高效节能,运行准确

根据需要配置产品,下载 CAD 文件

SKF logo