流量计

每个润滑点的油流量由流量计来测量和调节。 测量原理包括可变节流孔(浮动式、圆锥形)、涡轮机类型或齿轮类型的流量计。

流量计主要用来插入造纸机或其它重型设备的油循环润滑系统中。 流量计可靠、灵活而且便于维护。 流量计将从主管道到润滑点的油流量分开,并在必要时关闭单个管道。

油流量通过目视和电气控制两者并用来进行监测。

应用
  • 油循环润滑系统
  • 造纸机或其他重型机器

可在表中浏览流量计的技术详情。

SKF logo