Safeflow SF05/10/15

SKF Safeflow SF10A 15A BSC
SKF Safeflow SF05/10/15
浮动型和圆锥型流量计用于控制和测量油循环润滑系统中的润滑剂流速。

SKF Safeflow 油流量计可以连接在一起(最多 10 个单元的宽度),从而减少管道并简化安装。
底座由耐用铝合金制成,流管由玻璃制成,因此不会影响高温和矿物油和合成油的使用。

技术特点:
  • 流速范围为 220 cSt:
    SF05A: 0.04–0.35 l/min 
    SF10A: 0.1–1.7 l/min
    SF15A: 0,2-4,4 l/min
  • 工作黏度: 32-1000
  • 流量计数量: 1、2、4、6、8 和 10
  • 最高工作温度: 70 °C

特点

  • 电气警报: 一般或单独
  • 有机玻璃流量计板。

根据需要配置产品,下载 CAD 文件

SKF logo