SKF Safeflow SF30

SKF Safeflow SF30
SKF Safeflow SF30
浮动型和圆锥型流量计用于控制和测量油循环润滑系统中的润滑剂流速。

底座由耐用铝合金制成,流管由玻璃制成,因此不会影响高温和矿物油和合成油的使用。

技术特点:
  • 流速范围: 2,5-44 l/min,220 cSt
  • 工作黏度: 32-1000
  • 流量计数量: 1
  • 最高工作温度: 70 °C

特点

  • 电气警报: 一般或单独
  • 有机玻璃流量计板。

根据需要配置产品,下载 CAD 文件

SKF logo