SMD

SMD 3
SMD 3
装在不锈钢架中的 SMD
装在不锈钢架中的 SMD
流量计,用于 SKF CircOil 循环油润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: 矿物油和合成油(除聚乙二醇)
  • 每个流量计的额定流量:
    SMD 1B: 0,05 - 1 l/min
    SMD 2: 0.1 - 8 l/min
    SMD 3: 4 - 40 l/min
  • 压力: 最大 16 bar 
  • 工作黏度: 50 - 650 mm²/s
  • 工作温度: 0 至 70 °C 


特点:

  • CE 认证标志
SKF logo