DH.N

DH.N
计量单元 DH.N
SKF DosaLub 产品系列的计量单元

技术特点:
  • 润滑剂: 黏度为 20 - 2000 mm²/s 的润滑油或高达 NLGI 等级 2 的润滑脂
  • 出油口数量: 1 - 6
  • 输送率: 0,05 - 3 cm³/打压
  • 润滑剂进油口压力: 70 - 150 bar
  • 进气气压: 4 - 8 bar
  • 工作温度: 15 至 40 °C

特点:
计量单元 DH.N 专为满足工业安装和装配线的润滑剂存储、注油和加注而设计。


相关文件

SKF logo