微量系统 MDS

MDU Microdosage控制单元
MDU Microdosage控制单元
MDR Microdosage储液箱
MDR Microdosage储液箱
用于连续监测以微笑剂量加注的润滑。
系统带有一个计量单元(MDU)和一个独立的润滑剂储液箱(MDR)。

技术特点:

计量单元:
  • 润滑剂: 润滑油
  • 工作黏度: 2 - 500 mm²/s
  • 出油口数量: 4 个,可独立调节
  • 每个出油口的流量体积: 0.5 – 5 mm³/min
  • 控制单元工作电压: 24 V 直流
  • 工作温度: 10 至 50 °C

润滑剂储液箱:

  • 储液箱容量: 1 l
  • 储液箱中加注油位监测: 24 V DC
  • 产生压力: 4-8 bar(压缩空气)
  • 储液箱中的压力: 4 bar

特点:
  • 精确:
    – 不损耗空气的情况下连续润滑
    – 准确计量润滑油的剂量
  • 可靠:
    – 连续监测和调整加注量
    – 自我调节
    – 将润滑剂直接加注到点
  • 环境兼容:
    – 无需损耗压缩空气
    – 减少噪音
    – 最小的润滑剂消耗
  • CE 认证标志

SKF logo