RT

RT
RT
旋转喷嘴专门为在装配过程中,平均润滑气缸的内表面而设计。 集中润滑系统计量并输送润滑剂、润滑脂或润滑油,并且反过来通过直接在气缸的内表面上施加离心力进行输送。

技术特点:
  • 润滑剂: 最大黏度为 1500 mm²/s 的润滑油或高达 NLGI 等级 2 的润滑脂
  • 工作温度: 0 至 45 °C

特点:
  • 通过离心力输送润滑剂
  • 适用于内径大于 25 mm 且长度高达 100 mm 的应用


相关文件

SKF logo