TH3

TH3
TH3
SKF DosaLub 产品系列的 TH3 计量单元用于每打压 20 至 600 cm3、高达 NLGI 等级 2 的润滑油或润滑脂

技术特点:
  • 润滑剂: 最高为 NLGI 等级 2 的润滑油和润滑脂
  • 输出油路数: 1
  • 输送率: 20 至 600 cm³/打压
  • 润滑剂进油口压力: 20 至 200 bars
  • 工作温度: 15 至 40 °C

特点:
  • 免受温度或润滑剂黏度影响的容积计量
  • 拥有通过磁感应接近开关电气监测计量周期的可能性
  • 单元可以从不同来源处供给润滑剂(桶式泵、分配网络……)


相关文件

SKF logo