242

242-02.00
242-02.00
242-056.00
242-056.00
242-142.00
242-142.00
计量阀分配器,用于 SKF CircOil 循环油润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油
  • 出油口数量: 1 - 14
  • 输出范围:
    A 型: 0 - 10 cm³/min
    B 型: 10 - 1000 cm³/min
    C 型: 10 - 2000 cm³/min
  • 压力: 10 bar
  • 工作黏度: 10 - 1000 mm²/s
  • 工作温度: 0至+60°C

相关文件

根据需要配置产品,下载 CAD 文件

SKF logo