计量阀分配器

计量阀分配器是一种液压阻抗器。 以下因素影响计量数量:
  • 泵压力
  • 润滑油的工作粘度
  • 集中润滑系统的几何形状
  • 管路剖面图案
  • 计量阀分配器下游的背压

计量阀系统通常与活塞泵配套运行,活塞泵通过每次输送冲程,对整个系统中泵的全部容量进行分配。 要使润滑剂按照需要分配,应使计量阀的液压阻抗大于管道中的压力损失。

液压计量阀有不同的设计,用以处理相应的流量和粘度:
  • 作为精细的环形间隙
  • 作为螺旋盘绕矩形横截面(螺旋形线圈)
  • 作为烧结嵌件或毛毡嵌件

除了不可调节的计量阀,还有可调节的计量阀分配器,使得流速可独立调控。 计量阀分配器用于全损耗润滑系统和循环润滑系统。

可在表中浏览计量阀分配器的技术详情。
SKF logo