VD

VD2-102
VD2-102
VD4-099
VD4-099
螺旋头限流器,用于 SKF CircOil 循环油润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油
  • 出油口数量: 1
  • 每个润滑点的流量体积: 0.2 – 230 cm³/min
  • 压力: 2 - 20 bar 


特点:
  • 型号 A 和 D 可以结合并安装有歧管
  • 型号 B 和 C 可以直接拧紧至各润滑点的接口。

相关文件

根据需要配置产品,下载 CAD 文件

SKF logo