161-300-338 / -339

161-300-339
161-300-339
整体式带计量单元的混合阀,用于SKF 油气润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油
  • 空气管连接:
    161-300-338: G 1/2
    161-300-339: G1 
  • 出油口数量: 1 
  • 油量: 0.03;0.06 或 0.10 cm³ 


特点:
  • 通过可互换计量喷嘴可以选择所需油量
  • 精度为 10 μm 的润滑油预过滤

相关文件

SKF logo