混合阀

混合阀将经计量的润滑油与气流混合,形成润滑油/气混合物。 它们在流向消耗点的压缩空气管路中汇合。 除了不可调节的计量阀,还有可调节的计量阀分配器,使得流速可独立调控。 计量阀分配器用于全损耗润滑系统和循环润滑系统。

可选择带或不带一体式计量单元的混合阀。 您可在表格中查看混合阀的技术详情。

不带集成计量单元的混合阀

如果没有足够空间直接安装混合管,混合阀可直接插入压缩空气管路中尽可能靠近消耗点的位置。 可以采用与数个消耗点相连的分支点。
为了供应润滑油,不带集成计量单元的混合阀要求配备计量活塞分配器、间歇运行的单线润滑系统或注射加油器。

整体式的带计量单元的混合阀

不同于非整体式的计量单元混合阀,这些阀都带有定量润滑的内置活塞分配器。 混合阀润滑油接头应直接连接到单线集中润滑系统的主管道上,无需连接额外活塞分配器。

可根据要求选择不同流量的喷嘴,这些喷嘴都是可以相互更换的。

相关文件

SKF logo