MV20x-20

MV204-20
MV204-20
整体式带计量单元的混合阀,用于SKF 油气润滑系统

技术特点:

  • 润滑剂: 润滑油
  • 出油口数量: 1 - 8
  • 计量孔: 每个出油口 0.01;0.02;0.03;0.06;0.10 或 0.16 cm³ (可选)
  • 压力:
    空气: 3 - 10 bar
    润滑油: 17 - 40 bar
  • 工作温度: 5至+80°C

特点:

相关文件

根据需要配置产品,下载 CAD 文件

SKF logo