MV3x

MV32
MV32
不带一体式计量单元的混合阀,用于 SKF 润滑油+空气润滑系统

技术特点:

  • 润滑剂: 基于石油或合成油的润滑油可兼容丁腈橡胶、塑料、铜及铜合金
  • 出油口数量: 2 - 8
  • 外部计量: 0.003 - 0.2 cm³
  • 油压: 5 bar
  • 工作黏度: 最高 3000 mm²/s
  • 工作介质:
    - 压缩空气: 最大: 10 bar
    - 10 bar 时输送: 172 l/min

特点:

相关文件

SKF logo