MV50x

MV504-0
MV504-0
整体式带计量单元的混合阀,用于SKF 油气润滑系统

技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油
  • 出油口数量: 2 - 6
  • 计量孔: 每个出油口 0.002;0.006 cm³
  • 压力:
    空气: 3 - 10 bar
    润滑油: 25 - 40 bar
  • 工作黏度: 40 – 200 mm²/s
  • 工作温度: 5至+80°C

特点:

相关文件

SKF logo