PBA

PBA
PBA
用于递进式自动润滑系统的液压润滑剂计量装置

技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油
  • 工作黏度: > 12 mm²/s
  • 出油口数量:6 或 8(根据使用的发动机类型)
  • 每个出油口的流量体积: 0.35 ml/周期
  • 压力: 最大 200 bar
  • 工作温度: -15 至 +110 °C

特点:
  • 通过德国劳氏船级社认证 (GL Renewables Statement No. DAA-GL-026-2010)
SKF logo