VPB

VPB 基本
VPB 基本
用于递进式自动润滑系统的模块计量装置

技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油和润滑脂
  • 出油口数量: 1 - 20
  • 进口流量: 400 cm³/min
  • 每个出油口的泄油量: 0,2 cm³/次打压
  • 压力:
    润滑油: 最大 200 bar
    润滑脂: 300 bar

可选功能:
  • 监测: 目视和电气
  • 交叉口 : 内部和外部
  • 连接件: 电磁阀

特点:
  • 通过德国劳氏船级社认证 (GL Renewables Statement No. DAA-GL-026-2010)
SKF logo