递进式分配器

用于 SKF ProFlex 递进式集中润滑系统的润滑剂分配器

工作原理:

  • 渐进式分配器依次对接收到的润滑剂进行分流,润滑剂用量按每个区块的相对计量速率而定。
  • 每个分配器出口只能为一个润滑点供给润滑剂。
  • 如果某个润滑点的润滑剂需求量大,可将数个出口结合成一个使用。
  • 分配器的工作方式使得可以通过周期指示器(目视)或活塞检测器(电气或电子方式)来监测一个分配器的活塞,从而达到监测系统运行的目的。
所有型号都根据相同的基本原理工作。 选型将根据:
  • 运行情况
  • 安装情况
  • 商业要求
  • 每个出油口的计量体积的技术需求。
  • 更换或替换单独分配器室

应用

  • 使用润滑脂的全损耗润滑
  • 循环油润滑系统
  • 机械和系统工程
  • 公路或野外领域

可在中浏览递进式分配器的技术详情。

  • Overview

    ProductMetering quantityOperating pressure

    cm³/strokein³/strokebarpsi

    Block design metering devices
    SSVM0,070.0042002900
    SSVD0,08-1,800.001-0.113505075
    SSVDL0,08-1,800.001-0.113505075
    SPVS0,16-0,320.010-0.021001450
    SSV0,20.013505075
    SSVL0,20.013505075
    VPB0,20.013004350

    Sectional design metering devices

    cm³/strokein³/strokebarpsi
    VPK0,050–0,6000.003–0.0373004350
    VP0,100–1,2000.006–0.0733004350
    MC²-HP0,196–0,3930.012–0.0245107425

    Segment design metering devices

    cm³/strokein³/strokebarpsi
    UV0,164–0,6560.010–0.0402403480
    XL0,983–2,4600.060–0.1501702495
    PSG10,050–0,2500.003–0.0152002900
    PSG20,060–0,8400.003–0.0512002900
    PSG30,800–3,2000.049–0.1952002900
  • Related downloads
  • Applications
SKF logo