PSG1

PSG1 带活塞探测器
PSG1 带活塞探测器
用于递进式自动润滑系统的模块化计量装置

技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油和润滑脂
  • 区块数量: 3 - 10
  • 出油口数量: 1 - 20
  • 进口流量: 800 cm³/min
  • 每个出油口的泄油量: 0,05; 0,1; 0,2; 0,25 cm³/打压

可选功能:
  • 监测: 目视和电气
  • 交叉口 : 内部和外部

根据需要配置产品,下载 CAD 文件

SKF logo