PSG2

PSG2(基本)
PSG2(基本)
PSG2 带 2/2 电磁换向阀
PSG2 带 2/2 电磁换向阀
用于递进式自动润滑系统的模块化计量装置

技术特点:
  • 润滑剂: 润滑油和润滑脂
  • 区块数量: 3 - 10
  • 出油口数量: 1 - 20
  • 进口流量: 2500 cm³/min
  • 每个出油口的泄油量: 0,06; 0,12; 0,24; 0,36; 0,48; 0,60; 0,72; 0,84 cm³/周期
  • 压力: 200 bar

可选功能:
  • 监测: 目视和电气
  • 交叉口 : 内部和外部
  • 连接件: 电磁换向阀、限流器、流量计、齿轮型流量指示器

特点:

  • 集成式止回阀

根据需要配置产品,下载 CAD 文件

SKF logo